Julkaise tuotteesi
Plump left island module C876
Plump left island module C876
Plump left island module C876
    expormim

    Plump left island module C876

    Module made of high resistance aluminum tube and upholstered with foam of different densities. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use. Upholstery.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteplump-left-island-module
    • TuoteperhePlump
    • TuoteryhmäOutdoor collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-03-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)64
    • Leveys (mm)180
    • Syvyys (mm)105
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliVerhoilu
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)38
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSofas
    • OmniClass-numero23-11 29 17 11 17
    • OmniClass-nimikePatio Sofas
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS