Julkaise tuotteesi
Plump right chaise longue module C874
expormim

Plump right chaise longue module C874

Chaise longue module made of high resistance aluminum tube and upholstered with foam of different densities. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use. 1 loose cushion 45x45 cm/17.75”x 17.75” + 1 loose cushion 50x32 cm/19.75”x 12.5” included.

Ota yhteyttä brändiin expormim

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteplump-right-chaise-longue-module
  • TuoteperhePlump
  • TuoteryhmäOutdoor collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-11-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)64
  • Leveys (mm)105
  • Syvyys (mm)180
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliVerhoilu
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)40
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
  • IFC-luokitusKaluste
  • ETIM-koodiEG017960
  • ETIM-nimiFurniture
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 -kuvausSofas
  • OmniClass-numero23-11 29 17 11 17
  • OmniClass-nimikePatio Sofas
  • CSI UniFormat II -koodiE20
  • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS