Julkaise tuotteesi
Talo indoor round dining table
Talo indoor round dining table
Talo indoor round dining table
    expormim

    Talo indoor round dining table

    Tabletop and legs made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. The base is fitted with a metallic counterweight to ensure the stability of the table. The collection is also available in lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetalo-indoor-round-dining-table-150
    • TuoteperheTalo indoor
    • TuoteryhmäIndoor
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-11-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)750
    • Leveys (mm)1500
    • Syvyys (mm)1500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTammi
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)112
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 23 15
    • OmniClass-nimikeResidential Tables