Julkaise tuotteesi
Talo indoor square dining table
expormim

Talo indoor square dining table

Tabletop and legs made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. The base is fitted with a metallic counterweight to ensure the stability of the table. The collection is also available in lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

Ota yhteyttä brändiin expormim

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetalo-indoor-square-dining-table-120
  • TuoteperheTalo indoor
  • TuoteryhmäIndoor
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-11-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)750
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)1200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTammi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)87
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • ETIM-koodiEG017960
  • ETIM-nimiFurniture
  • Uniclass 2015 -koodiSL_45
  • Uniclass 2015 -kuvausResidential spaces
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDining Tables and Chairs
  • OmniClass-numero23-21 23 15
  • OmniClass-nimikeResidential Tables