Julkaise tuotteesi
Talo outdoor hexagonal coffee table
Talo outdoor hexagonal coffee table
Talo outdoor hexagonal coffee table
    expormim

    Talo outdoor hexagonal coffee table

    ­UHPC concrete base made up of natural mineral components and organic fibers (nonmetallic), which ensure exceptional resistance to
    weathering. Optional clear tempered glass top.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetalo-outdoor-round-dining-table-100
    • TuoteperheTalo outdoor
    • TuoteryhmäOutdoor collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-10-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)220
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)920
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBetoni
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)48
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015 -kuvausCoffee tables
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Equipment
    • OmniClass-numero23-11 29 15
    • OmniClass-nimikeExterior Tables