Julkaise tuotteesi
Talo outdoor round dining table Ø160x74
Talo outdoor round dining table Ø160x74
    expormim

    Talo outdoor round dining table Ø160x74

    ­UHPC concrete base made up of natural mineral components and organic fibers (non-metallic), which ensure exceptional resistance to weathering. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” thick and Dekton® 12 mm/0.31″ thick.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetalo-outdoor-round-dining-table-160
    • TuoteperheTalo outdoor
    • TuoteryhmäOutdoor collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-11-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)740
    • Leveys (mm)1600
    • Syvyys (mm)1600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBetoni
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)155
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 -kuvausDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Equipment
    • OmniClass-numero23-11 29 15
    • OmniClass-nimikeExterior Tables