Julkaise tuotteesi
Handle MIA-XMA4/94
Goman

Handle MIA-XMA4/94

MIA HANDLE 45 ° CM 40X40 INOX CHROME
Tekniset tiedot
  • 45° SAFETY HANDLE CM 40X40, CONSISTS OF THREE COMPONENTS, MADE OF STAINLESS STEEL AISI304, TUBE Ø32X1,5 MM AND WITH GALVANIC CHROME FINISHING, COMPLETE WITH ALUMINUM FIXING PINS AND M6 GRUB SCREW. CHROME COMPONENTS. DIMENSION MM 400 (L) X 400 (H) X 87 (P). LOAD CAPACITY 150 KG. TYPE GOMAN CODE MIA-XMA4/94
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMIA-XMA4-94
  • TuoteperheSupporting bars
  • TuoteryhmäMIA
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-01-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)204
  • Leveys (mm)700
  • Syvyys (mm)87
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)2.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • OmniClass-numero23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-nimikePhysically Challenged Toilet Grab Bars