Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Radius Planter Divider Concave

Yksilöity viite: A01B_2
Brändi: Green Furniture Concept
Tuoteperhe: Radius Series
Tuoteryhmä: Radius Planter Divider
Leveys (mm): 1000
Korkeus (mm): 875
Syvyys (mm): 250
Julkaisupäivä: 2018-11-14
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (11)
Planters that fit with the Green Furniture seating, or connect modularly to each other to form a curved, friendly wall of plants. Seamless, and with curvature of choice just like the seating.
The Radius Series of solid metal accessories are designed with the Green Furniture Concept bench series Nova C and IOU in mind, but also work very well as stand-alone products.
Here is a few benefits of indoor plants:
Reducing carbon dioxide levels
Increasing humidity
Reducing levels of certain pollutants, such as benzene and nitrogen dioxide
Reducing airborne dust levels
Keeping air temperatures down
Material: Powder coated steel (color of choice)
Can be equipped with Mona Plant System on request.

Any RAL color and can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Sweden
Nettopaino (kg): 130

BIMobject-luokka: Kalusteet - Kaluste
IFC-luokitus: Object
Uniclass 1.4 Koodi: L8117
Uniclass 1.4 Kuvaus: Planters
Uniclass 2015 Koodi: Pr_45_63_63_37
Uniclass 2015 Kuvaus: Herb planters
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 94 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Planters
KaikkiLuokat Numero: 23-11 27 13 17
KaikkiLuokat Otsikko: Planters
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
Furniture - Other

Nimi Arvo
Depth 250 mm
Height 875 mm
Length 1000 mm
Material Steel
Width 1000 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Length 1000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Steel

BIMobject®