Julkaise tuotteesi
WallStoris Toilet brush holder
WallStoris Toilet brush holder
    hansgrohe

    WallStoris Toilet brush holder

    WallStoris Toilet brush holder
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 27927670 Matt Black - 27927700 Matt White Specification: • wall-mounted • material: plastic dyed through • material recess: matt plastic • with removable insert • concealed fastening • removable container and easy to clean • container is dishwasher safe • including toilet brush • brush head black • application - glue or drill • including gluing set • ergonomic handle
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite27927XXX
    • TuoteperheToilet brush holders
    • TuoteryhmäWallStoris
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)341
    • Leveys (mm)100
    • Syvyys (mm)112
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)673
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010555
    • ETIM-nimiLavatory brush set
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 -kuvausToilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 00
    • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II -koodiE2020
    • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings