Julkaise tuotteesi
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED 5L PER MINUTE
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED 5L PER MINUTE

    CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED 5L PER MINUTE

    4.6 / 5 tähteä4.6(16 arvostelua)
    Ceraline single lever basin mixer
    Tekniset tiedot
    • With its iconic cylindrical body shape, Ceraline complements a wide range of ceramic ware. Ceraline is a great choice for use in both new build and bathroom improvement projects.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBD136
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäBasin mixers
    • Julkaisupäivä2021-08-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)72
    • Leveys (mm)185
    • Syvyys (mm)380
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Nettopaino (kg)1.08
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 -kuvausShower manual water supply sets
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa