Julkaise tuotteesi
JANSEN JANISOL  60 fire protection window
JANSEN JANISOL  60 fire protection window
JANSEN JANISOL  60 fire protection window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 fire protection window

    The JANSEN JANISOL 60 fire protection window for windows and fixed glazing as well as the systems for doors and fixed glazing round off the fire safety product range. The system meets fire resistance class E/EW45 for window applications as well as E/EW30 for fixed glazing. The window has an installation depth or 60 mm (window frame) or 64 mm (window casement) and has the same face as the JANSEN JANISOL 60 window. It also impresses thanks to its simple and efficient processing.

    Tekniset tiedot
    • 01-01-04-01

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJansen_Janisol_1_fire_protection_window
    • TuoteperheSmoke and fire protection steel systems
    • TuoteryhmäDoors & Windows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-30
    • Painoksen numero4
    • Syvyys (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Casement Window
    • IFC-luokitusIkkuna
    • ETIM-koodiEC003536
    • ETIM-nimiWindow (complete with frame)
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 -kuvausSteel window units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Windows
    • OmniClass-numero23-17 13 27 11
    • OmniClass-nimikeFire Rated Windows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows