Julkaise tuotteesi
JANSEN JANISOL Primo 60 window
JANSEN JANISOL Primo 60 window
JANSEN JANISOL Primo 60 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Primo 60 window

    With only 60 mm installation depth, the thermally broken steel profiles achieve excellent thermal insulation values and make an active contribution to environmentally compatible sustainable building. The assembly and manufacture of JANSEN JANISOL Primo 60 and combination with JANSEN JANISOL 60 systems are simplified by the use of identical profile cross sections.

    Tekniset tiedot
    • 01-01-02-02

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJansen_Janisol_Primo_window
    • TuoteperheInsulated steel systems
    • TuoteryhmäDoors & Windows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-04-17
    • Painoksen numero3
    • Syvyys (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Casement Window
    • IFC-luokitusIkkuna
    • ETIM-koodiEC003536
    • ETIM-nimiWindow (complete with frame)
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 -kuvausSteel window units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Windows
    • OmniClass-numero23-17 13 13
    • OmniClass-nimikeMetal Windows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows