Julkaise tuotteesi
JANSEN JANISOL 60 window
JANSEN JANISOL 60 window
JANSEN JANISOL 60 window
JANSEN JANISOL 60 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 window

    The slender profile face widths on the JANSEN JANISOL 60 windows made of steel or stainless steel provide space for creativity and lend the building a quite special character. Whether it is sash bar variants, arched windows or large-element glazing: the Janisol window system is particularly suitable for use in new buildings as well as for the refurbishment of existing building fabric.

    Tekniset tiedot
    • 01-01-02-01

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJansen_Janisol_window
    • TuoteperheInsulated steel systems
    • TuoteryhmäDoors & Windows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-05-17
    • Painoksen numero5
    • Syvyys (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Casement Window
    • IFC-luokitusIkkuna
    • ETIM-koodiEC003536
    • ETIM-nimiWindow (complete with frame)
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 -kuvausSteel window units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Windows
    • OmniClass-numero23-17 13 13
    • OmniClass-nimikeMetal Windows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows