Julkaise tuotteesi
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 door

    The high resistance of steel and stainless steel meansthey are perfect for heavily visited buildings such as schools, hospitals, sports centres and the like. Stainless steel adds a graceful look and reduces maintenance to a minimum. JANSEN JANISOL 60 stainless steel is therefore the right choice for shopping malls, railway stations, banks and hotels.

    Tekniset tiedot
    • 01-02-02-01

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJansen_janisol_60_door
    • TuoteperheInsulated steel systems
    • TuoteryhmäDoors & Windows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-08-08
    • Painoksen numero4
    • Syvyys (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Heiluriovet
    • IFC-luokitusOvi
    • ETIM-koodiEC003534
    • ETIM-nimiExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 -kuvausMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 13 15
    • OmniClass-nimikeSteel Doors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors