Julkaise tuotteesi
JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door
JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door
JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door
JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door

    Jansen has put the advantages of ceramic to good use. The result is fire protection doors that optimally combine strength with the highest fire protection characteristics. Thanks to the innovative fire protection infill, it is possible to achieve fire resistance classes of up to EI90 with an element thickness of just 70 mm. Fittings, locks and accessories can easily be integrated in the profiles.

    Tekniset tiedot
    • 01-02-03-02

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJansen_Janisol_C4_EI60_EI90_fire_protection_door
    • TuoteperheSmoke and fire protection steel systems
    • TuoteryhmäDoors & Windows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-02-29
    • Painoksen numero6
    • Syvyys (mm)70
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Palo-ovet ja -luukut
    • IFC-luokitusOvi
    • ETIM-koodiEC003534
    • ETIM-nimiExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC-nimiFire protection
    • UNSPSC-koodi4619
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 -kuvausFire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFire and Smoke Protection
    • OmniClass-numero23-17 11 31 11 17
    • OmniClass-nimikeFire Rated Hinged Doors
    • CSI UniFormat II -koodiD40
    • CSI UniFormat II -nimikeFIRE PROTECTION