Julkaise tuotteesi
Oak Heidelberg Satin Lacquer
Kährs

Oak Heidelberg Satin Lacquer

The toasted wheat hues in this 3-strip oak floor from the European Naturals Collection are enhanced by the grain’s sweeping design.
Tekniset tiedot
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 153N59EK50KW 0
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoakheidelberg585075
  • TuoteperheKährs Original
  • TuoteryhmäEuropean Naturals Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)15
  • Leveys (mm)2423
  • Syvyys (mm)187
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTammi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring
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
Samankaltaisia tuotteita