Julkaise tuotteesi
E139.de Knauf alutop Access Panel SYSTEM radiation protection Safeboard - Access panel for the Knauf Radiationsystems with Safeboard

E139.de Knauf alutop Access Panel SYSTEM radiation protection Safeboard - Access panel for the Knauf Radiationsystems with Safeboard

Inspection flap for installation in Knauf Safeboard Radiation protection walls, brackets and ceilings. For plank thicknesses of 12.5, 25, and 37.5 mm, consisting of anodized aluminum frame with swing-out and completely removable inner lid, flush-mounted Knauf Safeboard or diamond plate, gasket and self-activating safety catch.
Tekniset tiedot
  • Features: Radiation protection without lead, access door for the wall, access door for the ceiling, easy installation, flush-mounted diamond or safeboard - no filling of the lid required, can also be retrofitted
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitedrywall_E139-DE_alutop-access-panel-system-radiation-protection-safeboard
  • TuoteperheAccess panels
  • TuoteryhmäAccess panels
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-11-27
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKipsi
  • Toissijainen materiaaliMuu
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Ovet ja paneelit
  • IFC-luokitusRakennuselementti