Julkaise tuotteesi
FRAME 25 Mirror cabinet 1000 mm, ambient lighting, with sockets EU, with sensor switch
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 1000 mm, ambient lighting, with sockets EU, with sensor switch

Mirror cabinet, aluminium, with 2 LED lighting elements and bottom ambient lighting, with sockets EU, with sensor switch Mirror cabinet, aluminium, with 2 LED lighting elements and bottom ambient lighting, with sockets EU, with sensor switch Body – Inner part anodized aluminum (sidewall top, bottom), back wall grey melamine coated MDF Doors – Glass 3+3 mm 2 doors, with inside and outside mirrors, including handles (optional usable) With vertical LED light 2x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 6 glass shelves (adjustable) 3/3
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite408653
  • TuoteperheFRAME 25
  • TuoteryhmäMirror cabinets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)750
  • Leveys (mm)1000
  • Syvyys (mm)150
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)23.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKalustuselementti