Julkaise tuotteesi
MODERNA PLUS Shelf 600 mm
LAUFEN

MODERNA PLUS Shelf 600 mm

Shelf LAUFEN MODERNA PLUS, sanitary ceramic, dimensions 600 x 150 x 55 mm, Further options: Surface refinement LCC (only white), Order no. 87154.4
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite871544
  • TuoteperheMODERNA PLUS
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)55
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)150
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Sveitsi
  • Nettopaino (kg)4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusObjekti
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
Pohjois-Korea