Julkaise tuotteesi
Fixa innerdyna 3 med gavel multisoft, D58
Lekolar

Fixa innerdyna 3 med gavel multisoft, D58

Nordic Ecolabelled cushion in cold foam adapted for the Fixa houses. Perfect when the Fixa House is to become a cozy reading corner or when you want to be single but not secluded. The Multisoft fabric is removable and washable. Case of 2-layer material consisting of 49% polyurethane and 51% polyester fabric. Waterproof. Wipe dry with a wet cloth and machine wash at up to 90 ° C. Nordic Ecolabelled, license number 3031 0084.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite117068
  • TuoteperheFixa Play
  • TuoteryhmäDynor
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-10-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)755
  • Leveys (mm)840
  • Syvyys (mm)562
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyuretaani
  • Toissijainen materiaaliPolyesteri
  • Suunniteltu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste

Alueellinen saatavuus

Eurooppa