Julkaise tuotteesi
M1803 - Workstation, Computer, Wall Mounted, Adjustable
SEPS2BIM

M1803 - Workstation, Computer, Wall Mounted, Adjustable

A wall mounted computer workstation with height adjustable monitor and keyboard arms. Keyboard and monitor can be stored within 8" to 10" of wall. Fingertip adjustability for keyboard and monitor enable frequent position changes. Unit contains an integrated cable management system to hide wires. A separate wall-mounted CPU holder is included.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM1803
  • TuoteperheWork Station
  • TuoteryhmäComputer
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1570
  • Leveys (mm)760
  • Syvyys (mm)200
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • IFC-luokitusKalustuselementti