Julkaise tuotteesi
Fixa 4 House D46
Lekolar

Fixa 4 House D46

With FIXA house you can create a cozy sitting area with a soft mattress or you can use the house as a setting for role play. If you want to create a more sensory place, you can project visuals on the wall inside the house or attach a FIXA mirror to explore depths and symmetries. Or hang beautiful, sensory material or subjectrelated items from the slats in the roof of the house.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite117521
  • TuoteperheFixa Play
  • TuoteryhmäLekhus
  • Julkaisupäivä2020-10-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)117
  • Leveys (mm)117
  • Syvyys (mm)46
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVaneri
  • Toissijainen materiaaliLaminaatti
  • Suunniteltu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste

Alueellinen saatavuus

Eurooppa