Julkaise tuotteesi
LK 321 MultiFill® Solar - Ulkokierre
LK

LK 321 MultiFill® Solar - Ulkokierre

LK 321 MultiFill® on kompakti yhdistelmäventtiili, jonka avulla on helppoa täyttää aurinkolämpölaitteisto. Venttiilin kompaktin rakenteen ansiosta se voidaan helposti asentaa ahtaisiin tiloihin.

Kaksi G1” liitintä ja hyvä tiivistepinta liitäntään laipan kanssa, esim. 299189, ks. lisävarusteet. Kaksi täyttöventtiiliä G ¾”.

Venttiiliyksikkö on huoltovapaa. Tarkasta kytkentä säännöllisesti.

Tekniset tiedot
    • Käyttölämpötila: Väh. -20 °C / enint. 120 °C (lyhyaikaisesti 160 °C)
    • Suurin sallittu käyttöpaine: 1,0 MPa (10 bar)
    • Siirtoneste 1: Vesi - Glykolia maks. 50%
    • Kierrestandardi: G - ulkokierre, ISO 228/1
    • Materiaali, venttiilipesä: Messinki EN 12165 CW617N
    • Materiaali, tiiviste: PTFE
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelk_321_multifill
  • TuoteperheLK Armatur
  • TuoteryhmäFilling Valve
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-04-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC