Julkaise tuotteesi
LK 511 MultiSafe - Ulkokierre / Puserrusliitin - lämmin käyttövesi
LK

LK 511 MultiSafe - Ulkokierre / Puserrusliitin - lämmin käyttövesi

LK 510/511/512 MultiSafe on korkeanousuinen ja pehmeästi tiivistävä varoventtiili käyttövesiasennuksiin tai suljettuihin kattilalaitteistoihin, joiden teho on korkeintaan 50 kW. Venttiiliä ei saa käyttää höyryn kanssa. Poistojohto on varustettu puserrusliittimellä tyhjennysputken helppoa asennusta varten.

Varoventtiili asennetaan pysty- tai vaakasuoraan, eli venttiilin käsipyörä ylöspäin tai suoraan sivulle.
Vaakasuorassa asennuksessa poistovirtaus suunnataan niin, että vältytään vesitaskuilta.

Liitäntäkierre tiivistetään tavanomaisesti. Puserrusliittimen kiinnitys helpottuu, jos kierre ja kartio voidellaan. Kiristä käsin mahdollisimman tiukalle ja sen jälkeen kiintoavaimella. Katso kierrosten määrä kiintoavaimella kiristettäessä sekä muut tekniset tiedot erillisestä puserrusliittimien ohjelehtisestä. Pehmeät putket varustetaan tukiholkilla.

Varoventtiili on huoltovapaa, mutta avaustoiminto tarkastetaan 2–3 kertaa vuodessa seuraavast:
Kierrä muovipyörää vastapäivään, kunnes venttiilin läpivuoto alkaa. Pidä paikallaan ja anna veden huuhdella läpi hetken. Jatka muovipyörän kiertämistä, kunnes kuuluu napsahdus ja venttiili sulkeutuu. Koko tämä avaaminen / sulkeminen tapahtuu noin ¼-kierroksen kohdalla.

Lämpimän käyttöveden yhteydessä on normaalia, että varoventtiili avautuu ja päästää hieman vettä, kun saavutetaan varaajan käyttöpaine lämmityksen aikana lisääntyvän veden ansiosta.

Tekniset tiedot
    • Käyttölämpötila: Väh. -15 °C/enint. 90 °C (lyhyaikaisesti 120 °C)
    • Kierrestandardi: G - ulkokierre, G - sisäkierre
    • Materiaali, venttiilipesä: Sinkkikadon kestävä messinki EN 12165 CW625N
    • Materiaali, tiiviste: EPDM
    • Tyyppihyväksyntä: CE - LK 511 ja LK 512 koostuvat CE-merkitystä LK 510 -venttiilistä, johon on asennettu nippa.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelk_511_multisafe_male_thread_compression_fitting_tap_water
  • TuoteperheLK Armatur
  • TuoteryhmäValves for Water Heating
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-12
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiSafety valves
  • UNSPSC-koodi40141604
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_75
  • Uniclass 2015 -kuvausSafety valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-27 31 53
  • OmniClass-nimikeSafety Valves
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC