Julkaise tuotteesi
LK 820 ThermoVar® - Puserrusliitin
LK

LK 820 ThermoVar® - Puserrusliitin

LK 820 ThermoVar® on terminen 3-tie atausventtiili biopolttoainekattiloiden ja varaajajärjestelmien yhdistämiseen. Venttiili varmistaa parhaan mahdollisen lämpötilakerrostuman varaajassa ja pitää paluuveden lämpötilan korkeana kasvattaen näin laitteiston tehoa. Tervan ja kondenssiveden muodostuminen vähenee ja laitteiston käyttöikä pitenee.

LK 820 voidaan varustaa eristeellä - katso kohdasta lisävarusteet. Lisätietoa on eristeen tuotelehdessä.

Venttiilin asentaa mihin asentoon tahansa. LK 820 ThermoVar® voidaan asentaa sekä oikean- että vasemmanpuolisesti. Venttiili voidaan asentaa kolmeen eri asentoon. Vakiotoimituksessa venttiili on tarkoitettu asennettavaksi asentoon II. Se voidaan helposti muuntaa asennettavaksi asentoon I. Asentoon III asennettavia venttiilejä voi tiedustella myyntiosastoltamme.

Venttiili on normaalisti huoltovapaa. Tarkasta kytkentä säännöllisesti.

Tekniset tiedot
    • Avautumislämpötila: 45 °C, 55 °C, 61 °C, 66 °C, 72 °C tai 80 °C
    • Käyttölämpötila: (45-55 °C) Väh. 5 °C / enint. 95 °C, (61-80 °C) Väh. 5 °C / enint. 110 °C
    • Ympäristön lämpötila: Väh. 5 °C / enint. 60 °C
    • Suurin sallittu käyttöpaine: 1,0 MPa (10 bar)
    • Paine-ero enint.: 50 kPa (0,5 bar)
    • Siirtoneste 1: Vesi - Glykolia maks. 50%
    • Kierrestandardi: Rp - sisäkierre, G - ulkokierre
    • Materiaali, venttiilipesä: Messinki EN 12165 CW617N
    • Materiaali, ulkokansi: Messinki EN 12165 CW617N
    • Muuta: Materiaali, ulkokansi: G 2” - pintakäsitelty alumiini
    • Materiaali, tiiviste: EPDM
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelk_820_thermovar_compression_fitting
  • TuoteperheLK Armatur
  • TuoteryhmäThermic Valves & Check valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-08-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC