Julkaise tuotteesi
LK 950 Valve Actuator
LK

LK 950 Valve Actuator

LK 950 on sarja toimilaitteita sekoitus- ja ohjausventtiilien moottorointiin. Mallista riippuen moottoria voi ohjata säätökeskukset, joissa on 3-piste-SPDT tai suhteellinen 2 (0) - 10 V ohjaussignaali. Moottori on varustettu päätekatkaisimella. Kääntökulman sähköinen rajoitus on 90°. Lisävarusteena voidaan tilata potentiaalivapaa säädettävä lisäkatkaisin.

LK 950:n voi asentaa mihin asentoon tahansa – moottoria ei kuitenkaan saa asentaa venttiilin alle. Moottori asennetaan suoraan venttiiliakseliin ja kiinnitetään ruuvilla. Kiinnityspultti pitää venttiilimoottorin oikeassa asennossa. Moottoria voidaan tarvittaessa ohjata käsin. Vaihdelaatikko kytketään vapaalle kääntämällä vapautusruuvia 90° myötäpäivään. Moottori voidaan tämän jälkeen asettaa vapaavalintaiseen asentoon käsikahvalla. Käännettävä asteikko osoittaa venttiilin asennon.

LK 950 sopii useimpiin sekoitusventtiileihin. Asennussarjoja muiden valmistajien sekoitusventtiileihin kytkentää varten on tilattavissa – katso tuotelehti "Asennussarjat".

Tekniset tiedot
    • Jännite*: 230 VAC 50/60 Hz,  24 VAC 50/60 Hz, 24 VDC/AC 50/60 Hz
    • Tehonkulutus: 1,5 - 3,5 W
    • Ympäristön lämpötila: Väh. 0 °C / enint. 50 °C
    • Kääntökulma: 90°, sähköisesti rajoitettu
    • Vääntömomentti*: 5/10 Nm
    • Käyntiaika: 70/140/280 s
    • Käyntisuunta: Valinnanvarainen
    • Asennonilmaisin: Käännettävä asteikko
    • Käsisäätö: Mekaaninen ­vapaakytkin
    • Sähköliitäntä: Johto 1,5 m, 3 x 0,75 mm²
    • Kotelointiluokka: IP 40
    • Suojausluokka: II (kaksoiseristetty), III (SELV)
    • Mitoitus*: 1,5-3,5 VA 
    • Tyyppihyväksyntä: CE

    * Mallista riippuen

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelk_950_valve_actuator
  • TuoteperheLK Armatur
  • TuoteryhmäValve Actuators
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-12
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusToimilaite
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 57.23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectric Motor Actuators
  • OmniClass-numero23-27 33 00
  • OmniClass-nimikeValve Actuators
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC