Julkaise tuotteesi
 LK HydronicGroup 90C - Sekoitusryhmä passiiviselle jäähdytykselle
LK

LK HydronicGroup 90C - Sekoitusryhmä passiiviselle jäähdytykselle

LK HydronicGroup on täydellinen pumppuryhmä, joka sopiijäähdytysjärjestelmään, johon halutaan shunttiin kytketty syöttö.

LK HydronicGroup koostuu mm. erittäin tehokkaasta kiertopumpusta, eristyksestä, seinäasennuskonsolista ja kahdesta palloventtiilistä, joissa on lämpömittari. Shunttiin kytkettävässä versiossa on 3-tieventtiili.

Tekniset tiedot
    • Jännite: 230 VAC 50/60 HzT
    • ehonkulutus:10-75 W pumpun nopeudesta riippuen
    • Käyttölämpötila:Väh. -15 °C
    • Menolämpötila: Väh. 5 °C
    • Ympäristön lämpötila: Väh. 5 °C / enint. 58 °C
    • Suurin sallittu käyttöpaine:1,0 MPa (10 bar)
    • Vuoto: < 0,2% Kvs:stä 100 kPa:ssa
    • Siirtoneste 1: Vesi - Glykolia maks. 50%
    • Kierrestandardi: Rp - sisäkierre
    • Kiertovesipumput: Wilo Para 15-130/8-75/SC-9
    • Materiaali, venttiilipesä: Messinki EN 12165 CW617N
    • Jäähdytysteho: 7 kW (ΔT 10 °C 10 l/min.)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelk_hydronicgroup_C_C_90_Cooling
  • TuoteperheLK Armatur
  • TuoteryhmäPump Groups
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-04-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC