Julkaise tuotteesi
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels

    HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels

    The Lutron DIN rail panels with integrated arc-fault circuit breakers are designed to accept Lutron DIN power modules (DPMs). The compatible DPMs can be configured in the panel to control multiple load types to fit the size, lighting plan, and design of a project. DIN panels with breakers reduce the number of wiring connections required when compared to a similar feed through panel. Panels may either be surface-mounted or recess-mounted in an electrical closet or other equipment room.

    Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

    Tekniset tiedot
    • Width 15.875"
      Height 65"
      Depth 3.936"
      Finish Black
      Dimming / Dimmer 1920 watt
      Voltage 120 V
      Mount Type Surface-Mount | Recess-Mount
      Environment Indoor Use Only
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelutron-dinbreaker-homeworks
    • TuoteperheLighting Controls
    • TuoteryhmäHomeWorks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)65
    • Leveys (tuumaa)15.88
    • Syvyys (tuumaa)3.94
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClass-numero23-35 31 15
    • OmniClass-nimikeElectrical Distribution Control Panels

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat