Julkaise tuotteesi
HomeWorks QS Processor
HomeWorks QS Processor

    HomeWorks QS Processor

    The HomeWorks® QS processor provides control and communication to HomeWorks® QS system components. The Ethernet links allow communication to the HomeWorks® QS software, integration with third party systems and communication between multiple processors. HomeWorks® QS processors may be connected using either standard networking or using ad-hoc networking. All processors on a project must be connected to a single network. The HomeWorks® QS software and all integration equipment must be connected to the same network as the processors. The processor is powered from the QSPS-DH-1-75 or QSPS-DH-1-60 power supply. Refer to the HomeWorks® QS software to determine link power requirements. The HomeWorks® QS processor can be installed in a HQ-LV21, L-LV21, L-LV14, or PNL-8 enclosure.

    Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

    Tekniset tiedot
    • Amp Rating 0 amps to 1 amps
      Depth 1"
      Height 6"
      Voltage 24 V
      Width 4.25"
      Type QS System Processor
      Environment Indoor

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelutron-hqp6-homeworks
    • TuoteperheLighting Controls
    • TuoteryhmäHomeWorks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)6
    • Leveys (tuumaa)4.25
    • Syvyys (tuumaa)1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 09 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting Control Devices
    • OmniClass-numero23-35 00 00
    • OmniClass-nimikeElectrical and Lighting Specific Products and Equipment