Julkaise tuotteesi
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote

    Pico 4-Button Wireless Remote

    The Pico wireless remote is a flexible and easy to use device that allows the user to control Lutron wireless load-control devices from anywhere in the space. This battery-operated control requires no external power or communication wiring.

    Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

    Tekniset tiedot
    • Finish
      White Gloss | Ivory Gloss | Gray Gloss | Black Gloss | Light Almond Gloss | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Snow | Satin Matte Midnight
      Dimming / Dimmer Yes
      Type Light and/or Shade Motor Control
      Depth 0.3"
      Height 2.6"
      Width 1.3"

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelutron-pj2-4b-pico
    • TuoteperheLighting Controls
    • TuoteryhmäPico™ Series
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)2.6
    • Leveys (tuumaa)1.3
    • Syvyys (tuumaa)0.3
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
    • IFC-luokitusObjekti
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 09 33.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRemote-Controlled Dimming Stations
    • OmniClass-numero23-35 37 17
    • OmniClass-nimikeDimmer Control Switches