Julkaise tuotteesi
Quantum DIN Rail Panel

Quantum DIN Rail Panel

Configurable Lighting Control panels are pre-assembled and tested power panels that are configurable to control multiple load types. Safe panel design offers ease of use with a separate control equipment compartment for link management and interfacing with other systems.

Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

Tekniset tiedot
  • Type DIN Panels
    Environment Indoor
    Amp Rating 10 amps to 125 amps
    Depth 4.2" to 5.7"
    Height 36.7" to 63.5"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 18" to 19.1"

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelutron-quantum-dinrail
  • TuoteperheLighting Controls
  • TuoteryhmäQuantum
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-22
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 09 26
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting Control Panelboards
  • OmniClass-numero23-27 15 21 11
  • OmniClass-nimikeBuilding Lighting Control Panel