Julkaise tuotteesi
CAD-DW Ceiling or Wall Access Door with Drywall Bead
MIFAB

CAD-DW Ceiling or Wall Access Door with Drywall Bead

MIFAB® CAD-DW Series recessed access door is designed for use in acoustical, drywall, or tiled surfaces. The door panel is recessed 5/8” (15) to allow the insertion of various types of material. The outer frame has a galvanized drywall taping bead. Drywall cement can be applied over the beading at the same time as the wallboard joins and corners. It has a unique white finish.

Tekniset tiedot
  • CAD-DW Ceiling or Wall Access Door with Drywall Bead

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecad-dw-ceiling-or-wall-access-door-with-drywall-bead
  • TuoteperheAccess Doors
  • TuoteryhmäUniversal
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Ovet ja paneelit
  • Uniclass 2015 -koodiTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 -kuvausAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAccess Doors and Frames
  • OmniClass-numero23-17 11 27 13
  • OmniClass-nimikeAccess Doors