Julkaise tuotteesi
AC-84EI30 Palonkestävät Ovet
Morad

AC-84EI30 Palonkestävät Ovet

AC-84 EI30 on alumiinijärjestelmä, joka on suunniteltu sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettuihin palonkestäviin oviin, täyttäen EI30-paloluokan vaatimukset. Järjestelmä mahdollistaa yksi- ja kaksilehtisten ovien toteutuksen, ja sitä voidaan laajentaa sivulasielementeillä ja yläikkunalla.

84 mm:n profiilisyvyys takaa järjestelmälle korkean kestävyyden ja palonkestävyyden. Se tukee laajaa täytevalikoimaa, kuten yksittäisiä ja kaksoislaseja sekä läpinäkymättömiä paneeleita. Oikeilla kokoonpanoilla voidaan saavuttaa myös savutiiveysluokitus, mikä parantaa turvallisuutta palotilanteissa.

Tekniset tiedot
    • PALONKESTÄVYYS: EI30
    • SAVUTIIVIYS: Sa, S200
    • LÄMPÖLÄPÄISYKERROIN: Ud > 0,9 W/m²K
    • TUULIKUORMITUKSEN KESTÄVYYS: C2
    • VESITIIVIYS: 6A
    • MAKSIMIMITAT YKSILEHTINEN OVI: 1681 mm x 3534 mm
    • MAKSIMIMITAT KAKSILEHTINEN OVI: 1600 mm x 3534 mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteac-84-EI30-fireproof-doors
  • TuoteperheIkkunat & Ovet
  • TuoteryhmäAC-84EI
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-20
  • Painoksen numero1
  • Syvyys (mm)84
Liittyviä
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
  • IFC-luokitusOvi
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_80_79
  • Uniclass 2015 -kuvausSmoke and fire barriers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Doors and Frames
  • OmniClass-numero23-17 11 31
  • OmniClass-nimikeFire Doors

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka