Julkaise tuotteesi
AC-84EI60 Palonkestävät Ovet
Morad

AC-84EI60 Palonkestävät Ovet

AC-84 EI60 on alumiinijärjestelmä, joka on suunniteltu sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettuihin palonkestäviin oviin, täyttäen EI60-paloluokituksen vaatimukset. Järjestelmä mahdollistaa yksi- ja kaksilehtisten ovien toteutuksen, ja sitä voidaan laajentaa sivulasielementeillä ja yläikkunalla.

84 mm:n profiilisyvyys karmille ja puitteelle takaa korkean kestävyyden ja palonkestävyyden. Järjestelmä tukee erilaisia täytevaihtoehtoja, kuten yksittäisiä ja kaksoislasielementtejä sekä läpinäkymättömiä paneeleita. Oikeilla kokoonpanoilla voidaan saavuttaa myös savutiiveysluokitus, mikä parantaa turvallisuutta palotilanteissa.

Tekniset tiedot
    • PALONKESTÄVYYS: EI60
    • SAVUTIIVIYS: Sa, S200
    • LÄMPÖLÄPÄISYKERROIN: Ud > 0,9 W/m²K
    • TUULIKUORMITUKSEN KESTÄVYYS: C2
    • VESITIIVIYS: 6A
    • MAKSIMIMITAT YKSILEHTINEN OVI: 1611 mm x 3387 mm
    • MAKSIMIMITAT KAKSILEHTINEN OVI: 1333 mm x 2945 mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteac-84-EI60-fireproof-doors
  • TuoteperheIkkunat & Ovet
  • TuoteryhmäAC-84EI
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-20
  • Painoksen numero1
  • Syvyys (mm)84
Liittyviä
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
  • IFC-luokitusOvi
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_80_79
  • Uniclass 2015 -kuvausSmoke and fire barriers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Doors and Frames
  • OmniClass-numero23-17 11 31
  • OmniClass-nimikeFire Doors

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka