Julkaise tuotteesi
AC-84EI30 Palonkestävät Seinät
AC-84EI30 Palonkestävät Seinät
    Morad

    AC-84EI30 Palonkestävät Seinät

    AC-84 EI30 on alumiinijärjestelmä, joka on tarkoitettu ei-kantavien paloeristeisten seinien rakentamiseen sisä- ja ulkokäyttöön ja täyttää EI30-paloluokan vaatimukset. Järjestelmä mahdollistaa pystypalkki–vaakapalkki-rakenteen tai ilman näkyviä jakoja.

    Järjestelmän profiilin syvyys on 84 mm, mikä takaa korkean kestävyyden ja palonkestävyyden. Järjestelmä tukee useita täytevaihtoehtoja, kuten yksinkertaisia ja kaksinkertaisia lasielementtejä sekä ei-läpinäkyviä paneeleita. Se voidaan saumattomasti yhdistää palonkestäviin oviin, mikä lisää rakenteellista yhtenäisyyttä ja paloturvallisuutta.

    Tekniset tiedot
      • PALONKESTÄVYYS: EI30
      • ISKUNKESTÄVYYS: IVb
      • PALON LEVIÄMINEN: NRA
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteac-84-EI30-fireproof-walls
    • TuoteperheVäliseinät
    • TuoteryhmäAC-84EI
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-20
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)84
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
    • IFC-luokitusSeinä
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_80_79
    • Uniclass 2015 -kuvausSmoke and fire barriers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Doors and Frames
    • OmniClass-numero23-17 15 11 21
    • OmniClass-nimikeFire Rated Glass

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka