Julkaise tuotteesi
AC-84EI60 Palonkestävät Seinät
Morad

AC-84EI60 Palonkestävät Seinät

AC-84 EI60 on alumiinijärjestelmä, joka on suunniteltu ei-kantavien palosuojaseinien rakentamiseen sisä- ja ulkokäyttöön, täyttäen EI60-paloluokan vaatimukset. Järjestelmä mahdollistaa seinien toteutuksen pystypalkki–vaakapalkki-rakenteena tai ilman näkyviä jakoja.

84 mm:n profiilisyvyys takaa järjestelmälle korkean kestävyyden ja palonkestävyyden. Se tukee laajaa täytevalikoimaa, kuten yksittäisiä ja kaksoislaseja sekä läpinäkymättömiä paneeleita. Seinäratkaisu voidaan yhdistää saumattomasti palo-ovijärjestelmään sisä- ja ulkokäyttöön, tarjoten rakenteellista yhtenäisyyttä ja parannettua paloturvallisuutta.

Tekniset tiedot
    • PALONKESTÄVYYS: EI60
    • ISKUNKESTÄVYYS: IVb
    • PALON LEVIÄMINEN: NRA
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteac-84-EI60-fireproof-walls
  • TuoteperheVäliseinät
  • TuoteryhmäAC-84EI
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-20
  • Painoksen numero1
  • Syvyys (mm)84
Liittyviä
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
  • IFC-luokitusSeinä
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_80_79
  • Uniclass 2015 -kuvausSmoke and fire barriers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Doors and Frames
  • OmniClass-numero23-17 15 11 21
  • OmniClass-nimikeFire Rated Glass

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka