Julkaise tuotteesi
Roxtec H3 UG™ ‑tiiviste
Roxtec H3 UG™ ‑tiiviste
Roxtec H3 UG™ ‑tiiviste
Roxtec H3 UG™ ‑tiiviste
    Roxtec

    Roxtec H3 UG™ ‑tiiviste

    Läpivienti kaapeleille, jotka kulkevat perustusten kautta.

    Roxtec H3 UG™- tiiviste soveltuu erityisesti kaapeleille, jotka on viety sisään perustusten kautta. Tiiviste antaa kestävän suojan tulvien, kaasun, kosteuden ja jyrsijöiden varalle. Kolmiosainen tiiviste on helppo asentaa kosteissa sekä juoksevan veden olosuhteissa. Läpivienti sietää kaapelien merkittävääkin taivutusta hyvin. Siinä on +3 mm:n toleranssi aukolle sekä ilmaisin, joka osoittaa, kun tiivisteen puristus on saavutettu. Tiiviste voidaan asentaa holkkeihin, suojaputkiin ja timanttiporattuihin reikiin.

  • Jyrsijäsuojattu
  • Helppo ja nopea asennus
  • Erinomainen kaapelin vedonpoisto
  • Tekniset tiedot
    • Kaasutiiviys

      • 0,3 bar (jatkuva)

      Vesitiiviys

      • 0,3 bar (jatkuva)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Asennusrakenne

      • Betoni

      Asennustyyppi

      • Olemassa oleva reikä
      • Olemassa oleva holkki
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteH3_UG_seal
    • TyyppiDigital Inventory (Products)
    • Julkaisupäivä2020-04-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKumi
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaTekniikka ja infrastruktuuri - Vesi
    • IFC-luokitusVälirakennuselementti
    • ETIM-koodiEC000220
    • ETIM-nimiWall duct for cable
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_60
    • Uniclass 2015 -kuvausWall and barrier accessory systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 05 43
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeUnderground Ducts and Raceways for Electrical Systems