Julkaise tuotteesi
Roxtec RS UG™ ‑tiiviste
Roxtec RS UG™ ‑tiiviste
Roxtec RS UG™ ‑tiiviste
Roxtec RS UG™ ‑tiiviste
    Roxtec

    Roxtec RS UG™ ‑tiiviste

    Tiiviste yksittäisille kaapeleille ja putkille, jotka on viety perustusten läpi.

    Roxtec RS UG™ on kaksiosainen tiiviste, joka on tarkoitettu yksittäisille perustusten kautta kulkeville kaapeleille ja putkille. Se antaa kestävän suojan tulvien, kaasun, kosteuden ja jyrsijöiden varalle. Läpivienti voidaan asentaa myös kosteissa sekä juoksevan veden olosuhteissa. Läpivienti sietää kaapelien merkittävääkin taivutusta hyvin ja siinä on +5 mm:n toleranssi aukolle sekä ilmaisin, joka osoittaa, kun tiivisteen puristus on saavutettu. Tiiviste voidaan asentaa holkkeihin, suojaputkiin ja timanttiporattuihin reikiin.

  • Jyrsijäsuojattu
  • Helppo ja nopea asennus
  • Helppo ylläpitää ja tarkistaa
  • Tekniset tiedot
    • Kaasutiiviys

      • 0,3 bar (jatkuva)

      Vesitiiviys

      • 0,3 bar (jatkuva)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Asennusrakenne

      • Betoni

      Asennustyyppi

      • Olemassa oleva reikä
      • Olemassa oleva holkki
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteRS_UG_seal
    • TyyppiDigital Inventory (Products)
    • Julkaisupäivä2020-04-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKumi
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaTekniikka ja infrastruktuuri - Vesi
    • IFC-luokitusVälirakennuselementti
    • ETIM-koodiEC000220
    • ETIM-nimiWall duct for cable
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_60
    • Uniclass 2015 -kuvausWall and barrier accessory systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 05 43
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeUnderground Ducts and Raceways for Electrical Systems