Julkaise tuotteesi
Roxtec R UG™ -läpivienti
Roxtec R UG™ -läpivienti
Roxtec R UG™ -läpivienti
Roxtec R UG™ -läpivienti
    Roxtec

    Roxtec R UG™ -läpivienti

    Perustusten kautta sisään vedettävien useiden kaapelien ja putkien joustava läpivienti.

    Roxtec R UG™ on perustusten kautta sisään vedettävien useiden kaapelien ja putkien läpivienti. Tiiviste soveltuu saman aukon kautta reititettäville erikokoisille kaapeleille ja putkille. Se antaa kestävän suojan tulvien, kaasun, kosteuden ja jyrsijöiden varalle. Läpivienti kestää äärimmäistä kaapelin taivutusta, ja se voidaan asentaa holkkeihin, putkiin ja timanttiporattuihin reikiin myös märissä olosuhteissa ja ympäristöissä, joissa esiintyy juoksevaa vettä.

  • Jyrsijäsuojattu
  • Tilatehokas
  • Helppo ja nopea asennus
  • Helppo ylläpitää ja tarkistaa
  • Tekniset tiedot
    • Kaasutiiviys

      • 0,3 bar (jatkuva)

      Vesitiiviys

      • 0,3 bar (jatkuva)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Asennusrakenne

      • Betoni

      Asennustyyppi

      • Olemassa oleva reikä
      • Olemassa oleva holkki
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteR_UG_transit
    • TyyppiDigital Inventory (Products)
    • Julkaisupäivä2020-04-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKumi
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaTekniikka ja infrastruktuuri - Vesi
    • IFC-luokitusVälirakennuselementti
    • ETIM-koodiEC000220
    • ETIM-nimiWall duct for cable
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_60
    • Uniclass 2015 -kuvausWall and barrier accessory systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 05 43
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeUnderground Ducts and Raceways for Electrical Systems