Julkaise tuotteesi
D9941 - Countertop, Laminated
SEPS2BIM

D9941 - Countertop, Laminated

A 3/4" thick by 18' deep laminated countertop. The top is a high pressure laminated covered top with a splashback. The counter is used as a work surface on dental operatory cabinets. Priced per linear foot.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteD9941
  • TuoteperheCountertop
  • TuoteryhmäLaminated
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)30
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)460
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • IFC-luokitusKalustuselementti