Julkaise tuotteesi
F0710 - Table, Computer, With Print Shelf
SEPS2BIM

F0710 - Table, Computer, With Print Shelf

5.0 / 5 tähteä5.0(5 arvostelua)
Computer work table, approximately 31" high X 40" wide X 24" deep with retractable shelve(s) for keyboard and/or extra work space, adjustable shelves for printer and printer paper, and (optional) dual wheel casters (two locking).
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteF0710
  • TuoteperheTable
  • TuoteryhmäComputer
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)860
  • Leveys (mm)1070
  • Syvyys (mm)610
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
  • IFC-luokitusKalustuselementti