Julkaise tuotteesi
F3055 - Whiteboard, With Sliding Panels.
SEPS2BIM

F3055 - Whiteboard, With Sliding Panels.

4.4 / 5 tähteä4.4(5 arvostelua)
Standard installations consist of sliding panels and a fixed back panel with the choice of chalkboard, markerboard, bulletin board, or a combination of these choices.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteF3055
  • TuoteperheWhiteboard
  • TuoteryhmäWith Sliding Panels
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1220
  • Leveys (mm)2440
  • Syvyys (mm)150
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • IFC-luokitusKalustuselementti