Julkaise tuotteesi
F3060 - Whiteboard, Projection Screen Combination
SEPS2BIM

F3060 - Whiteboard, Projection Screen Combination

4.0 / 5 tähteä4.0(7 arvostelua)
Whiteboard and projection screen combination approximately 48" H x 72" W. Magnetic surface with matte finish for projection. Hard board stabilizer with aluminum foil back. For use with water color pens.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteF3060
  • TuoteperheWhiteboard
  • TuoteryhmäProjection Screen Combination
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1220
  • Leveys (mm)1830
  • Syvyys (mm)2430
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • IFC-luokitusKalustuselementti