Julkaise tuotteesi
M2015 - Cabinet, Storage, Flammable, Freestanding
SEPS2BIM

M2015 - Cabinet, Storage, Flammable, Freestanding

4.8 / 5 tähteä4.8(6 arvostelua)
Freestanding flammable safety storage cabinet. Size as required. Unit is of all welded steel wall construction with vented grounding attachments, raised leak proof door sill and adjustable shelving. Equipped with swinging doors and built-in key lock. Designed for storage of flammable fluids. Complies with OSHA standards, is FM approved and designed IAW NFPA 30.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM2015
  • TuoteperheCabinets
  • TuoteryhmäStorage
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1650
  • Leveys (mm)1090
  • Syvyys (mm)460
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKalustuselementti