Julkaise tuotteesi
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371

    Frontside Print 371

    Frontside Print 371 is a mesh for textile façades. This printable membrane transforms building façades into communication tools, while reducing heat inside the building Resistance and durability Thermal protection protects against the sun's heat in summer Visual comfort preserves natural light transmission while limiting dazzle 2 colors
    Tekniset tiedot
    • yarn 1100/2200 Dtex PET HT weight 440 g/m2 thickness 0.65 mm width 267 cm standard format length 50 lm tensile strength (warp/weft) 300/300 daN/5cm tear strength (warp/weft) 60/60 daN openness factor 20%
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite371
    • TuoteperheWalls: External Walls
    • TuoteryhmäTextile Facade
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2019-07-04
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)2670
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Toissijainen materiaaliPVC
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Kaihtimet
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiWindow screens
    • UNSPSC-koodi30171614
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_07
    • Uniclass 2015 -kuvausBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFabric Structures
    • OmniClass-numero23-17 21 11 13 11
    • OmniClass-nimikeFolding Exterior Shutters
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka