Julkaise tuotteesi
Soltis Master 99
Soltis Master 99
Soltis Master 99

    Soltis Master 99

    Solar protection screen for internal applications. Soltis Master 99 tames the light flux for an optimised glare control.
    Tekniset tiedot
    • - Available in 3 variations: 22 solid colours with an aluminium back side, 6 references with the same colour both sides and one black & white reference - Also available with a LowE treatment (please consult us) - Available in 2 different widths (177 and 267 cm depending on the colour) and in vertical bands of 126 mm wide (please contact us) - Weight: 290 g/m² - Thickness: 0.32 mm - B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable through Texyloop - Greenguard Gold certified
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesoltis99
    • TuoteperheSolar Protection
    • TuoteryhmäScreen
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Toissijainen materiaaliPVC
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Kaihtimet
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiWindow screens
    • UNSPSC-koodi30171614
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_07
    • Uniclass 2015 -kuvausBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFabric Structures
    • OmniClass-numero23-17 21 13 11
    • OmniClass-nimikeWindow Blinds
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka