Julkaise tuotteesi
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381

    Frontside View 381

    Frontside View 381 is a mesh for textile façades to preserve outward visibility. In new-build and renovation projects, it reduces heat inside the building. Thermal protection : blocks up to 81% of the sun's heat Durable resistance resistant to the effects of weather (wind, hail, UV) Visual comfort 17 colors
    Tekniset tiedot
    • yarn 1100 Dtex PES HT weight 550 g/m² thickness 0,95 mm width 267 cm standard format length 50 lm tensile strength (warp/weft) 330/330 daN/5cm tear strength (warp/weft) 80/90 daN openness factor 28%
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite381
    • TuoteperheWalls: External Walls
    • TuoteryhmäTextile Facade
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2019-07-04
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)2670
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Toissijainen materiaaliPVC
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Kaihtimet
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiWindow screens
    • UNSPSC-koodi30171614
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_07
    • Uniclass 2015 -kuvausBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFabric Structures
    • OmniClass-numero23-17 21 11 13 11
    • OmniClass-nimikeFolding Exterior Shutters
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka