Julkaise tuotteesi
Soltis Horizon 86
Soltis Horizon 86
Soltis Horizon 86

    Soltis Horizon 86

    Solar protection screen for internal and external applications. Soltis Horizon 86 provides an unmatched view through and the right level of natural light for users' wellbeing
    Tekniset tiedot
    • - Available in 23 solid colours in 2 different widths (177 and 267 cm depending on the colour) - Weight: 380 g/m² - Thickness: 0.45 mm - B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable through Texyloop - Greenguard Gold certified
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesoltis86
    • TuoteperheSolar Protection
    • TuoteryhmäScreen
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Toissijainen materiaaliPVC
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Kaihtimet
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiWindow screens
    • UNSPSC-koodi30171614
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_07
    • Uniclass 2015 -kuvausBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFabric Structures
    • OmniClass-numero23-17 21 13 11
    • OmniClass-nimikeWindow Blinds
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka