Julkaise tuotteesi
Soltis Perform 92
Soltis Perform 92
Soltis Perform 92

    Soltis Perform 92

    Solar protection screen for internal and external applications. Soltis Perform 92 acts like a real heat shield. It blocks up to 97% of the heat when placed outside
    Tekniset tiedot
    • - Available in 48 solid colours in 2 different widths (177 and 267 cm depending on the colour) - Weight: 420 g/m² - Thickness: 0.45 mm - B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable through Texyloop - Greenguard Gold certified
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesoltis92
    • TuoteperheSolar Protection
    • TuoteryhmäScreen
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Toissijainen materiaaliPVC
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Kaihtimet
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiWindow screens
    • UNSPSC-koodi30171614
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_07
    • Uniclass 2015 -kuvausBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFabric Structures
    • OmniClass-numero23-17 21 13 11
    • OmniClass-nimikeWindow Blinds
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka