Julkaise tuotteesi
A.01
A.01
    ZERO

    A.01

    Timeless wall fixture for outdoor installation
    Tekniset tiedot
    • Finish: White- alt. grey painted galvanized steel. Cover in matt acrylic. LED info. System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 747LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Wall installation. Connection: Terminal-block 3x4mm2. Distance-piece for external mains cable available as accessory. Design: Kjellander + Sjöberg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA_01_wall_fixture
    • TuoteperheA.01
    • TuoteryhmäOutdoor
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2019-10-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)190
    • Leveys (mm)185
    • Syvyys (mm)230
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Toissijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)1.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 -kuvausSurface luminaires

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania Pohjois-Amerikka